Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-AgileOps Safety Integrity

DeltaV™ AgileOps Safety Integrity

Produktbeschreibung

Erfassen Sie mit DeltaV AgileOps die Integrität Ihres Sicherheitssystems. AgileOps Safety Integrity überwacht Umgehungen und Verriegelungen zur Bestimmung, ob Ihr Sicherheitssystem normal funktioniert, ob es sich in einem schlechten Zustand befindet oder eine Sicherheitsfunktion aktiv ist.

Merkmale

  • AgileOps Safety Integrity überwacht den allgemeinen Zustand und einzelne Komponenten innerhalb der SIF. AgileOps ermöglicht es Ihnen, mangelhafte Komponenten einfach zu identifizieren und zu beheben, bevor der SIF-Betrieb beeinträchtigt wird. Die Ergebnisse können dann über AgileOps Performance Analytics angezeigt werden.
  • Zusätzlich zu DeltaV™ ist AgileOps mit zahlreichen weiteren Steuerungssystemen kompatibel, darunter Ovation™, Honeywell Experion® und TDC®, Siemens PCS7® und APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 von DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA und Yokogawa Centum VP. AgileOps bietet somit eine Komplettlösung für den gesamten Standort, auch wenn dort Steuerungssysteme verschiedener Hersteller verwendet werden, z. B. auch über eine generische Schnittstelle bei Systemen, die hier nicht aufgeführt sind.

Dokumentation und Zeichnungen