Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-State Based Control

PACSystems™ Zustandsbasierte Steuerung

Produktbeschreibung

Mit Dienstleistungen von Emerson für die zustandsbasierte Steuerung reduzieren Sie ungeplante Ereignisse und Bedienfehler, da autonome Betriebsabläufe für eine sicherere und schnellere Inbetriebnahme sorgen

Merkmale

  • Ein zustandsbasierter Ansatz zur Steuerung verwendet eine Kombination aus vom Bediener initiierten Zustandsübergängen und automatisierter Steuerlogik, um Bedienern zu ermöglichen, einen Prozess in den gewünschten Zustand zu fahren. Innerhalb eines Prozesses können unterschiedliche Einheiten, die einander zuarbeiten, miteinander kommunizieren, um den Prozess über Betriebsbereitschaft, Temperaturen und mehr zu informieren und sicherzustellen, dass jeder Schritt nur dann stattfindet, wenn das Gesamtsystem bereit ist.
  • Die zustandsbasierte Steuerung nutzt Automatisierung und dynamisches Alarmmanagement, stärkt so die Anlagensicherheit und verhindert ungeplante Ereignisse. Mit zustandsbasierter Steuerung kann Ihre Einrichtung bei Inbetriebnahme, Abschaltung und ungewöhnlichen Situationen automatisch reagieren, die Betriebsgrenzen einhalten und Alarme und Ausfälle vermeiden. Bei Ausfällen kann die Geräteantwort koordiniert erfolgen, um Eingriffe des Bedieners so gering wie möglich zu halten.
  • Emerson ist in der Lage, Projekte zur Implementierung von zustandsbasierter Kontrolle umfassend in Übereinstimmung mit ISA 106 zu betreuen. Emerson kann Sie bei der Erstellung einer Strategie für die Verfahrensautomatisierung unterstützen, die zu Ihrem individuellen Unternehmen passt. Emerson bietet Projektbeurteilungen zur zustandsbasierten Steuerung an. So erhalten Sie eine kompetente Einschätzung des für Sie angemessenen Automatisierungsgrads, um den Wert Ihrer Investition zu maximieren.

Dokumentation und Zeichnungen