Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Asco-EME210B438V.120/60

ASCO™ EME210B438V.120/60

2.109,90 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NO-3/4" (DN20)-ORIFICE: 16,0-STAINLESS STEEL-RESILIENT: FPM-10,5 W

Valve Function
2 way - 2/2 Normally Open
Body Material
Stainless Steel
Pipe/Port Size
3/4"
Sealing Material
FPM
Voltage
120/60
Wattage
10.5
Frequency
60 Hz
Spannung
24 AC, 110 AC, 115 AC, 12 DC, 12 bis 24 DC-Spannungsbereich, 120 AC, 120 DC, 125 DC Aufladen der Batterie, 208 AC, 220 AC, 230 AC, 24 DC, 24 bis 120 AC/DC-Spannungsbereich, 240 AC, 240 DC – 50/60, nicht gebräuchliche Spannungen auf Anfrage lieferbar.
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar, Vakuum bis 150 psig; 150–500 psig; 10,3–34,5 bar
Betriebsumgebung
Korrosiv, Ex-Bereich, Innenbereich, Außenbereich

Merkmale

  • Um die Vorschriften des Trinkwassergesetzes zu erfüllen, sind bleifreie Versionen verfügbar
  • Niedrigtemperaturmodelle dienen zur Regelung von kryogenen Flüssigkeiten wie flüssigem Stickstoff (-194 °C/-320 °F), flüssigem Argon (-184 °C/-303 °F) und flüssigem Sauerstoff (-181 °C/-297 °F)
  • Ventile können für Betrieb in Heißwasser bis 210 °F in Waschanlagen-, Brenner- und Wärmetauscher-Anwendungen angepasst werden
  • Ideal für Hochdruckregelungsanwendungen in kommerziellen und industriellen Gasbrennern
  • Verwendung zur Regelung von Flüssiggasen (Propan) in Getreidetrocknern, Verbrennungsanlagen und Raumheizungen
  • Optionen für Spannungsbereich mit Spulen der nächsten Generation lieferbar.

Dokumentation und Zeichnungen