Yarway-P-460-515

Yarway 460 und 515 Thermodynamische Hochdruck-Kondensatableiter

Produktbeschreibung

Die Yarway 460 und 515 Hochdruck-Kondensatableiter sind mit einer Schnellwechsel-Innengarnitur auf Kolbenbasis ausgestattet und für eine breite Palette an Hochdruckanwendungen in Versorgungs-, Industrie- und Marineeinrichtungen konzipiert. Zu den typischen Anwendungen gehören Dampfkondensatsammler, Turbinenablauf, Rußbläser, Dampfabscheider, Brennstoff-, Wasser-, Lufterhitzer und -vorwärmer, Schutz von Kompensatoren oder Kreisläufen und Regelventilen.

Merkmale

  • Einfache Inline-Reparatur mit Schnellwechselkapsel
  • Unbeeinflusst von Wasserschlägen
  • Frostsicher
  • Die Konstruktion aus gehärtetem Edelstahl bietet ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Fehlermodus „offen“ verhindert Wasserschlag im Dampfverteilungsnetz
  • Einzelnes bewegliches Teil
Technologie
Thermodynamik (Kolben)
Größe
NPS 1/2, 3/4, und 1/DN 15, 20 und 25
Max. Temperatur
538 °C (1 000 °F)
Betriebsdruck
  • Typ 460 – 41 bar (600 psig)
  • Typ 515 – 103 bar (1500 psig)
Gegendruck
Bis zu 55 % des Eingangsdrucks, psia/bar
Kapazität
Bis zu 2272 kg/h (5000 lb/h)
Verbindungen
Schweißmuffe
Werkstoffe
F11 Chrom-Molybdängehäuse und Edelstahl-Innengarnitur