Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-CT7C-46

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series CT7 Gauge Siphon CT7C-46

ANZ.:

Produktbeschreibung

Gauge Siphon screwed connetion

Body Material
Carbon Steel
Connections
1/2" MNPT x 3/4" FNPT
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
850°F (454°C)

Merkmale

  • Kosteneinsparungen gegenüber „Pigtail“-Siphons der alten Ausführung von bis zu 50 %.
  • Kompakte Ausführung mit minimalem Platzbedarf für die Installation.
  • Schafft eine Kondensatbarriere zwischen der Prozessleitung für Frischdampf und dem Gerät. Geringer Wärmeübergangskoeffizient sorgt für eine vorhersehbare Temperatur des Druckmessinstruments.
  • Bildet eine Barriere, um das Einfrieren von Instrumenten an nassen Luftleitungen zu verhindern, und dient als Gefrierschutz beim Betrieb mit wässrigen Flüssigkeiten.
  • Unmittelbare Installation von Rohrleitungen ohne Instrumente während der Konstruktion spart Zeit.
  • Reduziert Ausschlagen des Messgeräts durch enge Kopplung am Prozess.

Dokumentation und Zeichnungen