Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-11284784

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MM1 Instrument Manifold MM1RIC-2

Produktbeschreibung

Three Valve Pipe xPipe Mini Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
Carbon Steel
Seat
Integral
Connections
1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet
Packing
Viton Oring
Orifice
0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure
3000 psig (207 barg)
Max Temperature
200°F (93°C)

Merkmale

  • Kosteneinsparungen von 20–30 % durch Zusammenfassung von Komponenten in einem Ventilblock, weil mehrere Teile entfallen, die in herkömmlichen Verrohrungsmethoden verwendet werden.
  • Kompakte Ausführung mit minimalem Platzbedarf für Betrieb und Installation; ideal für den Einbau hinter Tafeln und in Schränken.
  • Weniger Leckagestellen reduzieren die Wahrscheinlichkeit von Undichtigkeit.
  • Der einzigartige Ventilsitz kann einfach von weich auf hart umgewandelt werden, indem zwei Einlegscheiben entfernt werden.
  • Gerollte Spindel- und Oberteilgewinde erhöhen die Festigkeit, verhindern das „Fressen“ der Spindel und verlängern die Lebensdauer des Ventils.
  • Spindel mit Rückdichtung verhindert Ausblasen der Spindel.
  • Einfach einstellbare PTFE-Abdichtung der Spindel sorgt für leckfreien Betrieb und lange Lebensdauer.
  • O-Ring-Spindeldichtung isoliert das Spindelgewinde vom Prozess, was „Festfressen“ und Korrosion des Spindelgewindes durch Kontakt mit dem Prozessmedium verhindert.

Dokumentation und Zeichnungen