Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-11283411

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series BT Bleed Tee BTC-44

Produktbeschreibung

Bleed Tee metal seat screwed connection

Body Material
Carbon Steel
Connections
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
Orifice
3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
850°F (454°C)

Merkmale

  • Mehrere Auslässe verringern Leckagestellen der Verrohrung und ermöglichen die korrekte Positionierung von Manometern oder anderen Geräten unabhängig von der Ausrichtung des T-Stücks.
  • Kompakte Installation verkürzt den Momentarm, reduziert das Gewicht und mindert die Vibrationsfaktoren. Eine eingeschränkte Beanspruchung senkt das Bruch- oder Leckagerisiko erheblich.
  • Gerader durchgängiger Durchflussweg bietet hohe Durchflusskapazität, bidirektionalen Durchfluss und Durchstoßbarkeit.
  • Optionale Entlüftungsschraube (siehe Abbildung) kann in einem Auslass montiert werden, um den Druck beim Ausbau des Instruments zu reduzieren und dadurch die Wartung zu vereinfachen.

Dokumentation und Zeichnungen