Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-11171405

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series GA Gauge Adaptor GAS-4X4-HP

Produktbeschreibung

Gauge Adaptor screwed connection

Body Material
316SS
Connections
1/2" FNPT x 1/2"MNPT
Max Pressure
10000 psig (689.4 Barg)
Max Temperature
1000°F (537.7°C)

Merkmale

  • Vielseitige Bauweise mit einer Vielzahl an Größen und Gewindetypen bietet komplette Gestaltungsfreiheit.
  • Auswahl an Gehäusewerkstoffen, wie Edelstahl und Monel, sorgt für ein breites Anwendungsspektrum.
  • Flexible Montage in beliebiger Einbaulage bis 360° ermöglicht problemloses Ablesen des Messgeräts.
  • Erfüllt die Anforderungen von Hochdruckanwendungen bis zu 10 000 psig / 690 barg.
  • NACE MR0175-konforme Innengarnitur ist lieferbar.

Dokumentation und Zeichnungen