Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-11156759

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series VA Bleed Plug VAS-4

Produktbeschreibung

Bleed Plug metal seat screwed connection

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"MNPT
Orifice
0.136" (3.5mm) orifice
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
1000°F (537.7°C)

Merkmale

  • Mehrere Auslässe verringern Leckagestellen der Verrohrung und ermöglichen die korrekte Positionierung von Manometern oder anderen Geräten unabhängig von der Ausrichtung des T-Stücks.
  • Kompakte Installation verkürzt den Momentarm, reduziert das Gewicht und mindert die Vibrationsfaktoren. Eine eingeschränkte Beanspruchung senkt das Bruch- oder Leckagerisiko erheblich.
  • Gerader durchgängiger Durchflussweg bietet hohe Durchflusskapazität, bidirektionalen Durchfluss und Durchstoßbarkeit.
  • Optionale Entlüftungsschraube (siehe Abbildung) kann in einem Auslass montiert werden, um den Druck beim Ausbau des Instruments zu reduzieren und dadurch die Wartung zu vereinfachen.

Dokumentation und Zeichnungen