Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-11156539

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SeriesM9 Block and Bleed M9VDS-44

Produktbeschreibung

Block and Bleed Metal/Soft Seat Isolation Valve with Screwed Connection

Body Material
316SS
Seat
Delrin
Connections
1/2" FNPT x 1/2" MNPT
Packing
PTFE
Orifice
0.136" (3.5mm) orifice
Max Pressure
3000 psig (207 Barg)
Max Temperature
200°F (93.3°C)

Merkmale

  • Packung unterhalb der Gewinde verhindert Auswaschung von Schmiermitteln, Gewindekorrosion, Prozessverunreinigung und „Festfressen“.
  • Einfach einstellbare Packung verringert die Abschaltzeiten für Auswechselungen und erhöht die Ventillebensdauer.
  • Entlüftungskegel mit Metallsitz ermöglicht sicheres Druckablassen, ohne Gewindeverbindungen zu beschädigen.
  • Sicherheitsrückdichtung verhindert Ausblasen der Spindel oder Entfernen im Betrieb und bietet eine metallische zweite Spindeldichtung in vollständig geöffneter Ventilposition.
  • ENC-beschichteter Edelstahl 316 verhindert Kaltverschweißen oder Einfrieren der Spindelgewinde.
  • Spindel, Oberteil und NPT-Außengewinde aus Walzstahl bieten zusätzliche Festigkeit.
  • Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Packung.
  • Handgriffausführung aus einem Stück verhindert Verlust durch Vibration während einer Wartung.
  • Weich- oder Metallsitz ermöglicht blasendichte Absperrung und kann einfach vor Ort ersetzt werden.
  • Verlängerte Ventillebensdauer: Beschädigter Weichsitz kann ausgebaut werden, mit dem Resultat eines Ventils mit Metallsitz.

Dokumentation und Zeichnungen