Tescom-P-DH

TESCOM™ Einstufenregler der Serie DH

Produktbeschreibung

Regler der Serie DH sind einstufige Druckregler für hohe Durchflüsse 142–5 663 slpm/5–200 scfm. Die Konstruktion mit großer Membrane und mit vordruckausgeglichenen Hauptventil sorgt für einen geringen Druckabfall und ist somit mit einem größeren Durchflussbereich nutzbar, als Druckregler anderer Hersteller. Verfügbar in druckfeder- oder domgesteuerten Konfigurationen. Ideal für den Einsatz bei Spülung, Überdeckung, Hochstrominertisierung, Wärmebehandlung und Schutzgasen. Bietet gute Leistung bei sehr geringen Differenzdrücken, wie Prozesse mit Dewar-Versorgung. Geeignet für mehrfache Atemluftsysteme. Regler der Serie DHF sind Druckminderer mit Flanschen für großen Durchfluss gemäß EN 1092 für den Einsatz in Gasen. Sie sind ideal für den Einsatz bei der Gasversorgung von Anlagen mit großem Durchfluss.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 34,5 bar (500 psig)
Ausgangsdruckbereiche: 0–1,4, 0–3,4, 0–6,9, 0–10,3, 0–17,2 bar (0–20, 0–50, 0–100, 0–150, 0–250 psig)
Werkstoff
Gehäuse, Oberteil, Brennerkappe: Edelstahl 316 oder Messing
Membran: Ethylenpropylen, Nylon verstärkt, Gylon® (PTFE)
Entlüftung: CTFE, Vespel®
Hauptventil, O-Ringe
Buna-N, Ethylenpropylen, Chemraz®, Viton®
Sonstige Teile:
Edelstahl Serie 300, Nitronic 60
Umgebungstemperatur, Betrieb
-20 °C bis 74 °C/-4 °F bis 165 °F
Anschlussgröße und -art
1/4", 1/2", 3/4", 1"
NPTF, HPIC
1
Flansch
Durchflussrate
Cv = 5,0
Ansteuerung
Druckfeder, Dom, Luft (optional)
Gewicht
Edelstahl: 6,8 kg (15 lbs)
Messing: 7,3 kg (16 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Verfügbar in Edelstahl 316 oder Messing
  • Präzise Druckregelung bis zu 17,2 bar/250 psig bei Federkraft, 20,7 bar/300 psig bei Druckluftsteuerung und 34,5 bar/500 psig bei Luftsteuerung (optional)
  • Fünf Regelbereiche
  • Auswahl zwischen Feder- und Domsteuerung (Luftsteuerung optional)
  • Niedriger Druckabfall
  • Schalttafelmontage verfügbar
  • Mit geflanschten Anschlüssen verfügbar