Tescom-P-BR Series

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Spül-/Entlüftungsringe der Serie BR

Produktbeschreibung

Komplette Produktreihe an konventionellen Zwischenflansch- und Zwischenplatten- sowie der nächsten Generation entsprechenden einteiligen Spül-/Entlüftungsringen für Instrumenteninstallationen, bei denen Spül- und/oder Entlüftungsfunktionen benötigt werden.

Werkstoffe
CS, 316 SS, Duplex, sonstige exotische Werkstoffe
Ventilsitze
Metall, Weich
Einlass-/Auslassanschlüsse
ANSI-Flansch 1/2" bis 6"
Entlüftungs-/Spülventilanschlüsse
FNPT oder FSW
Druck (max.)
6000 psig (414 barg)
Temperatur (min./max.)
(-313 °F bis 1000 °F)
(-192 °C bis 538 °C)

*Siehe Druck- und Temperaturnennwert-Tabellen im Serienkatalog

Merkmale

  • Einteiliges geschmiedetes Gehäuse kombiniert kompakte Ausführung mit Festigkeit und im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen (BRM) geringeren potenziellen Leckpfaden.
  • In großer Auswahl an Nennweiten und Druckstufen lieferbare geflanschte Anschlüsse für jede Anwendung. Von 150# bis 2500#
  • Kugelhahnoptionen für BRW- & BRS-Ausführungen mit einer Bohrung von 3/8" (10 mm) erhältlich
  • Nadeltyp-Absperrventil für hohe Beanspruchung zur sicheren blasendichten Absperrung in Entlüftungs- oder Absperranwendungen als Standardausführung in allen Serien erhältlich.
  • Option zur Einhaltung der Vorschriften für flüchtige Emissionen gemäß ISO 15848-1 und 2
  • Verschiedene kundenspezifische Variationen und zerstörungsfreie Prüfungen verfügbar, um spezifische Projektanforderungen zu erfüllen
  • Firesafe-Konstruktion entspr. API 607/ISO 10497

Dokumentation und Zeichnungen