Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Tescom-P-AGSF

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Serie AGSF stabilisierter Futbol/Anschluss

Produktbeschreibung

Der AGSF stabilisierte Futbol/Anschluss wird als Verbindung zwischen Blendenverschraubung oder Flansch und Verteiler bei direkt montierten Differenzdruckmessanlagen verwendet.

Werkstoffe
C-Stahl, Edelstahl 316
Größe
Kurzes und langes Gehäuse
Standard
4 in. (100 mm)
optional
5,6 in. (142 mm)
Druck (max.)
6 000 psig (414 barg) Standard

Merkmale

  • Schnelle, einfache, einhändige Installation.
  • Große Aufstandsfläche reduziert die radiale Belastung an den NPT-Gewinden.
  • Langlöcher für die Schrauben lassen Schraubenabstände von 2⅛ bis 2¼ in. (53 bis 56 mm) zu.
  • Mit dielektrischer Abschirmung lieferbar, die eine nicht leitende Barriere zwischen Instrument und Blendenanschluss bereitstellt.
  • Universelle Bauweise für vertikale und horizontale Montagekonfigurationen.
  • Mit einer Standardlänge von 4 in. (100 mm) oder für zusätzliche Abstandsanforderungen als verlängerte Ausführung mit 5,6 in. (142 mm) Länge lieferbar.
  • Ausführung mit Reinigung für Einsatz in Sauerstoff oder Chlor lieferbar.
  • Konstruktion aus Edelstahl oder C-Stahl.
  • Graphit-Flanschdichtungen für hohe Temperaturen sind lieferbar.
  • Keine Spezialwerkzeuge für die Installation erforderlich.

Dokumentation und Zeichnungen