Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-54-3500

TESCOM™ 54-3500 Zweistufen-Gegendruckregler

Produktbeschreibung

Die hydraulischen Zweistufen-Gegendruckregler der Serie 54-3500 reduzieren den geregelten Eingangsdruck in 2 Stufen. Die integrierte zweite Stufe ist selbststeuernd und passt sich selbst an 50 % des Eingangsdrucks an, unabhängig davon, ob das Gerät über Feder-, Pneumatik- oder Domansteuerung verfügt. Die Minderung des Differentialdrucks pro Stufe verringert das zerstörerische Potenzial der Erosion und Kavitation deutlich. Ein breites Angebot an Werkstoffen für Dichtungen und Innengarnitur gibt Ihnen eine medienspezifische Reglerauswahl, darunter auch Keramik. Ideal geeignet für hydraulische Hochdruck-Prüfstände und bei der Herstellung und Prüfung von Einspritzventilen.

Maximal regelbarer Eingangsdruck
10 000 psig (690 bar)
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316L
Verschlussdeckel: Edelstahl Serie 300
Sitz: CTFE, Vespel® SP-1, PEEK, 17-4 gehärteter
Edelstahl
Sonstige Teile: Edelstahl Serie 300
Betriebstemperatur
-15 °F bis +140 °F (-26 °C bis +60 °C)
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll, 3/8 Zoll
NPTF und Mitteldruck
Durchflussrate
Kv = 0,08
Ansteuerung
Pneumatische Übersetzung, Dom, Feder
Gewicht
6 lbs (2,7 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Geeignet für Anwendungen bei höchst schwierigen Medien und chemischer Einspritzung.
  • Längere Lebensdauer als einstufige Lösungen durch verminderte Erosion und Kavitation
  • Niedrige Betriebskosten
  • Bewährte TESCOM Ventil-Innengarnitur-Module mit vielen verfügbaren Optionen

Dokumentation und Zeichnungen