Tescom-P-44-4700

Industrieller TESCOM™ Gas-Gegendruckregler der Serie 44-4700

Produktbeschreibung

Regler der Serie 44-4700 sind äußerst feinfühlige Gegendruckregler für hohe Reinheit zur Regelung spezieller, entflammbarer und industrieller Gase für Unterdruck und geringe Überdrücke. Diffusionsdichte Metallmembranabdichtung gewährleistet die Beibehaltung der Reinheit und Zuverlässigkeit der Gase Ideal für den Einsatz in Analysesystemen, Probennahmesystemen und Pilotanlagen.

Maximaler Eingangsdruck
50 mm Hg Absolutdruck – 15 psig / 1 bar
50 mm Hg Absolutdruck – 50 psig / 3,4 bar
50 mm Hg Absolutdruck – 100 psig / 6,9 bar
50 mm Hg Absolutdruck – 150 psig / 10,3 bar
Werkstoff
Gehäuse und Membran: Edelstahl 316
Oberteil: stromlos vernickeltes Messing
Sitz: Teflon®
Hauptventilfeder und Vorspannfeder: Edelstahl 316
Sonstige Teile
Edelstahl 316
Umgebungstemperatur, Betrieb
-40 °F bis +165 °F / -40 °C bis 74 °C
Anschlussgröße und -art
1/4 in., 3/8 in.
SAE, NPTF, MS33649, HPIC
Durchflussrate
Cv = 0,04, 0,30 optional:
Ansteuerung
Feder
Gewicht
2,75 lbs / 1,2 kg
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Die Membran aus Edelstahl 316 bietet eine ganzmetallische Abdichtung und hohe Genauigkeit
  • Großes Sensor/Ventilsitz-Verhältnis bietet geringe Hysterese zwischen Öffnen und Schließen und hervorragende Wiederholgenauigkeit
  • Ausgleichsfeder unter der Membran ermöglicht Vakuumeinsatz
  • Einstellbare Stopfunktion begrenzt max. Ausgangsdruck
  • NACE-konforme Ausführungen erhältlich