Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-44-3400

TESCOM™ Zweistufiger Gasflaschendruckminderer

Produktbeschreibung

Regler der Serie 44-3400 sind kompakte, leichte, zweistufige Flaschendruckminderer für hohe Reinheit für Spezial-, korrosive und luftentzündliche Gase mit Durchflusskapazitäten von 141 SLPM / 5 SCFM. Diffusionsdichte ganzmetallische Membranabdichtung gewährleistet die Reinheit und Integrität der Gase. Ideal für den Einsatz in Hochdruck-Gasflaschen für Spezial- und Industriegase zur Verwendung mit Analysatoren, Lasern und Laboranwendungen.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 241 bar/3 500 psig
Ausgangsdruckbereich: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 bar / 0-25, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316, Messing oder Monel
Abdeckhaube: Edelstahl 300 oder Messing
Membrane: Edelstahl 316 oder Elgiloy®
Sitze und Reibhülsen (innen): Teflon®
Sonstige Teile:
Edelstahl 316 und Messing (für Messingmodelle)
Betriebstemperatur
-40 °C bis +74 °C (-40 °F bis +165 °F)
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll NPTF
Durchflussrate
Cv = 0,05
Gewicht (ohne Manometer)
1,4 kg / 3 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Kontinuierlicher, genauer Ausgangsdruck unabhängig von Schwankungen des Eingangsdruckes
  • Vordruckabhängigkeit von 3 mbar / 0,04 psig pro 6,9 bar / 100 psig Vordruckänderung
  • Einzigartige ganzmetallische Abdichtung zwischen Membran und Gehäuse
  • Die vorgeformten Membranen garantieren hohe Genauigkeit und Sensitivität
  • Verfügbar in Edelstahl 316, Messing oder Monel
  • NACE-konforme Ausführungen erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen