Tescom-P-44-1800

TESCOM™ Druckregler für die Industrie, Serie 44-1800

Produktbeschreibung

Der kolbengesteuerte Druckminderer der Serie 44-1800 ist in Messing- oder Edelstahl-316-Konstruktion mit Ausgangsdrücken bis zu 172 bar/2 500 psig erhältlich. Ideal für den Einsatz in allgemeinen Prüfständen und Industrieanlagen.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 414 bar/6 000 psig
Ausgangsdruckbereich: 0-172 bar/0-2 500 psig
Werkstoff
Gehäuse: Messing oder Edelstahl 316
Abdeckhaube: Messing, Edelstahl 300
Sitz: Teflon®
O-Ring: Viton-A®
Stützring: Teflon®
Sonstige Teile:
  Messinggehäuse: Messing und Edelstahl 300
  Edelstahlgehäuse: Edelstahl 316
Betriebsumgebungs- und Prozessmedientemperatur
-26 °C bis +74 °C/-15 °F bis +165 °F
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll NPTF
Durchflussrate
Ohne Entlüftung: Kv = 0,06
Selbstentlüftung: Kv = 0,15
Gewicht (ohne Manometer)
0,9 kg (2 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Preiswert
  • Kompakte Bauweise
  • Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch Kolbenausführung
  • Einstellbare Stopfunktion begrenzt max. Ausgangsdruck
  • Auswahl zwischen Edelstahl- oder Messingausführung
  • Modell mit Entlüftung ist verfügbar
  • Große Auswahl an Anschluss- und Werkstoffoptionen