TESCOM™ Druckregler der Serie 26-1600 für Entlüftungsprozesse

Produktbeschreibung

Regler der Serie 26-1600 sind äußerst genaue Membrandruckminderer mit einstellbarer Entlüftung in der Standardausführung. Schalttafelmontage, integrierter 40 Mikron Filter und ein geringes Drehmoment am Handrad gewährleisten eine robuste und anpassungsfähige Bauweise mit vielen Umbauoptionen. Ideal geeignet für die Verwendung in Testgeräten, Kalibrierständen und Produktionsanlagen.

Maximaler Eingangsdruck
 Edelstahl: 414 bar/6000 psig
 Aluminium, Messing: 345 bar/ 5000 psig
Ausgangsdruckbereiche
0-3,4, 0-10,3, 0-17,2, 0-34,5 bar/0-50, 0-150, 0-250, 0-500 psig
Werkstoff
Gehäuse und Abdeckhaube: Edelstahl 316, Aluminium (2024-T351), Messing
40-Mikron-Filter: Edelstahl 300
O-Ring und Membran: Buna-N
Ventilsitz
Haupt: CTFE
Entlüftung: 15 % mit Graphit angereichertes Teflon®
Sonstige Teile
Edelstahl Serie 300
Betriebstemperatur
-40 °F bis +165 °F (-40 °C bis +74 °C)
Anschlussgröße und -art
Ein- und Ausgangsanschlusstyp: SAE, NPTF, MS33649
Ein- und Ausgangsanschlussgröße: 1/4, 3/8, 1/2 (nur Edelstahl)
Durchflussrate
Kv = 0,08
Ansteuerung
Feder
Gewicht (ohne Manometer)
Edelstahl, Messing: 1,5 kg / 3,3 lbs
Aluminium: 1,3 kg / 2,8 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Entlüftung ist Standard (verfügbar mit gekapselter Entlüftung)
  • Hohe Genauigkeit
  • Höhenarretiertes Handrad durch nichtsteigende Spindel und niedriges Drehmoment
  • Kompakte Bauweise
  • Lange Lebensdauer des Sitzes durch eingebauten Filter
  • Zahlreiche Anschlussoptionen, Schalttafelmontage (Halterung inklusive)
  • Problemlose Wartung mit Standardwerkzeug
  • Ausführung für großen Durchfluss Cv = 0,24 verfügbar (maximaler Eingangsdruck: 3 000 psig/207 bar)