Tartarini-P-OL

Tartarini™ Odoriersystem der Serie OL in Absorptionsausführung

Produktbeschreibung

Odoriersysteme in Absorptionsausführung werden in kleinen bis mittelgroßen Stationen mit Durchflussraten von bis zu 100.000 Sm3/h (3.531.000 SCFH) eingesetzt. Sie kommen jedoch auch als Reserve- und Notfallsysteme in allen Odorieranlagen in Injektionsausführung zum Einsatz. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss ein bestimmter Differentialdruck aufgebaut werden. Die Serie OL ist mit der EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU konform und bis zu Kategorie IV klassifiziert.

ped