Die Regler der Serie Cronos sind präzise vorgesteuerte, druckausgeglichene Regler mit weichem Ventilsitz für den Einsatz in Übertragungs-/City-Gate- und Verteilungssystemen mit hohem Druck und hoher Kapazität sowie in Kraftwerkseinspeisungen. Sie bieten einen gleichmäßigen, leisen Betrieb, einen dichten Abschluss und eine lange Lebensdauer. Der Regler wird über einen Hauptventilantrieb, einen druckmindernden Piloten Typ PRX und ein Versorgungsregler-Pilotsystem Typ SA/2 oder einen kompakten druckmindernden Piloten Typ PS betrieben.