Sempell-P-P001307

Sempell Modell STE4 Elektropneumatische Steuereinheit

Produktbeschreibung

TÜV-geprüfte Steuereinheit zum Betrieb federbelasteter Sicherheitsventile als geregeltes Sicherheitsdruckentlastungssytem (CSPRS) gemäß EN ISO 4126-5

Merkmale

  • Hohe Dichtigkeit bis zum eingestellten Druck aufgrund zusätzlicher Last
  • Geringe Öffnungs- und Schließdruckdifferenz
  • Abblasen in weitem Bereich einstellbar
  • Hohe Einstellung von Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Öffnung auch unterhalb des Solldrucks möglich
  • Druckeinstellung des Sicherheitsventils während des normalen Anlagenbetriebs
  • Überprüfung der Steuerungsfunktion ohne Betrieb des Sicherheitsventils
  • Mit einer Einheit kann mehr als ein Sicherheitsventil betrieben werden
  • Bei einem Ausfall öffnet sich das Sicherheitsventil als direktes Federventil (fehlersichere Funktion)
Stromtyp:
50 Hz
Versorgungsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
60 W
Gehäusetyp:
IP 55
Umgebungstemperatur:
–25 °C – +60 °C
Druckluftversorgung:
2 bar min., 8 bar max.
Luftverbrauch:
Kein Verbrauch während des normalen Betriebs
Gewicht:
78 kg
Andere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich