Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Sempell-P-P001304

Sempell Modell 151 Dampfdruckminderer

Produktbeschreibung

Sempell Regelventile für Dampfanwendungen in der Kraftwerksindustrie

Merkmale

  • Ventil kann einfach demontiert werden
  • Auswechselbarer Ventilsitz
  • Wartungsarme Stopfbuchse (Packung Reingraphit)
  • PTFE-Ring bis zu 250 °C/480 °F
  • Geringe Reibung durch prägepolierte Ventilspindel.
  • Geräumiges Gehäuse auch für schwierige Betriebsbedingungen
  • Universelle Anschlussmöglichkeiten durch verschiedene Ausführung der Schweißenden und Flansche standardmäßig
  • Verschiedene Ausführungen in Abmessung und Werkstoff sowie Ausführungen mit Sonderheiten gemäß Kundenwunsch lieferbar
Nennweite:
DN 25 bis DN 1000
NPS 2 ½ – 40
Druck:
375 bar
Class 1200
Temperatur:
–29 °C bis 600 °C
–20 °F bis 1 100 °F
Werkstoff:
1.0619 / 1.7357 / 1.7379
SA 216–WCB /–WC6 /–WC9 / SA 105
Andere Werkstoffe auf Anfrage
Anschluss:
Schweißenden gemäß ASME B16.25 oder ISO 9692–1

Dokumentation und Zeichnungen