Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Sempell-P-P001258

Sempell Modell MaxiS Sicherheitsventil mit hoher Kapazität

Produktbeschreibung

Überdruckventil "over-T" mit hoher Kapazität mit DIN-Flanschen, ASME-Flanschen oder Schweißanschluss

Merkmale

  • Eine Innengarnitur für Dampf, Gase und Flüssigkeiten
  • Reibungsarme thermoelastische Führung
  • Selbstnachstellende Federbaugruppe
  • Reibungsarme Federspannung
  • Geringer Wartungsbedarf
  • Sperren für hydrostatische Druckprüfung ohne zusätzliche Teile, Kappenoberteil fungiert als Blockierung
  • Schlagartige Wirkung
  • Mechanische Anhebung sorgt für stabile Funktion
  • Hoher zulässiger Gegendruck
  • Lieferbar mit Antrieb zur Verwendung als pneumatisch betätigtes Sicherheitsventil
Einlassnennweite:
DN 250 – DN 700

Druckstufe:
PN 6 – PN 63
Class 150 – Class 300
Temperatur:
–200 °C – +700 °C
– 450 °F & #8211; +1 300 °F
Eingestellter Druck:
0,3 – 24 bar
Sitzweite
185 mm – 438 mm (T1 – Z)
Gehäusewerkstoffe:
1.0619/SA216 WCB
1.7357/SA217 WC6
1.6220/SA352 LCC
1.4408/SA351 CF8M
1.4552/SA351 CF8C
Andere Werkstoffe auf Anfrage
Zubehör:
Ausgleichskolben, Kühlabstandshalter, Hubhebel, Blockierschraube, Positionsanzeige, verstärkter Faltenbalg, Einstellring, pneumatischer Stellantrieb
Sonstiges Zubehör auf Nachfrage

Dokumentation und Zeichnungen