Sempell-P-P000838

Sempell Modell VSE/VSR Sicherheitsventile

Produktbeschreibung

Direkt federbetätigtes Sicherheitsventil mit DIN-Flanschen, ASME-Flanschen oder Schweißanschlüssen

Merkmale

  • Voll flexible Anschlüsse: DIN- und ASME-Flansche, Gewindeanschluss, Schweißenden
  • Schlagartige Wirkung
  • Mechanischer Anschlag sorgt für stabile Funktion
  • Hoher zulässiger Gegendruck
  • Lieferbar mit Antrieb zur Verwendung als pneumatisch betätigtes Sicherheitsventil
  • Einteilige Spindelausführung
Nennweite:
DN 25 – DN 200
NPS 1” – NPS 8”
Druckstufe:
PN 10 – PN 500
Class 150 – Class 2500
Temperatur:
-196 °C bis +600 °C
– 300 °F bis +1 100 °F
Eingestellter Druck:
0,5 – 500 bar
Konstruktion:
VSE1 offenes Oberteil
VSE2 konventionell
VSE4, für niedrigen Druck beaufschlagt
VSE5 mit ausgeglichenem Balg
VSR? mit einstellbarer Abblasefunktion
Gehäusewerkstoff:
1.0619/SA216 WCB
1.7357/SA217 WC6
1.4308/SA351 CF8
1.4581/SA351 CF8MC
1.6220/SA352 LCC
Andere Werkstoffe auf Anfrage
Zubehör:
Kühlabstandshalter, Ausgleichskolben, Hubhebel, Blockierschraube, Positionsanzeige, Weichsitz