Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Sempell-P-P000397

Sempell Modell 155 Druckminderer für Hochdruckreduzierung

Produktbeschreibung

Geräuscharme, durch mehrstufige Innengarnituren geregelte Dampfminderungsventile werden sowohl für den Kesselanlauf als auch für die Prozessdampferzeugung verwendet.

Merkmale

  • Selbstdichtender Deckelverschluss
  • Wartungsarme, nachziehbare Stopfbuchse (Packung Reingraphit)
  • Prägepolierte Ventilspindel.
  • Gehärtete Führungen
  • Druckentlasteter Ventilkegel
  • Gehärtete Dichtflächen
  • Vorwärm– und Entwässerungsstutzen
  • Universelle Anschlussmöglichkeiten durch verschiedene Ausführung der Schweißenden standardmäßig.
  • Beizfeste Ausführung der Innengarnitur
  • Alle gängigen Antriebstypen einsetzbar
Nennweite:
DN 150 bis DN 500
NPS 06–20
Druck:
320 bar
Class 450
Temperatur:
–29 °C bis 630 °C
–20 °F bis 1 100 °F
Werkstoff:
1.7380/1.4903/1.4901
SA 182 –F22 /–F91 /–F92
Andere Werkstoffe auf Anfrage
Anschluss:
Schweißenden gemäß ASME B16.25 oder ISO 9692–1

Dokumentation und Zeichnungen