Sempell-P-P000347

Sempell Modell 115 Turbinen-Bypassventil

Produktbeschreibung

Dampfumformventile werden als Überströmventil für die Prozessdampferzeugung und zur Dampfkonditionierung vor Wärmetauschern verwendet

Merkmale

  • Druckreduzierung durch mehrstufig geregelte Expansion.
  • Zerstäuberdampf-Einspritzkühler mit kurzer Verdunstungslänge und Schutz der Auslaufstrecke gegen Temperaturschock
  • Nachträgliche Anpassung an veränderte Betriebsbedingungen möglich durch einfache Austauschbarkeit von Innengarnitur und Sitz
  • Federbelastete Packung für langfristige Dichtigkeit
  • Selbstdichtender Deckelverschluss
  • Optimierung der Innengarnitur-Durchflussbereiche und des Einspritzkühlers nach spezifischen Bestelldaten
  • Alle Stellantriebstypen einsetzbar
  • Optional: Vorwärm- und Kondensatablassstutzen
  • Druckausgeglichene Innengarnitur mit Pilotstopfen und Becherfedern
Nennweite:
DN 150 bis DN 1500
NPS 6 bis 60
Druckstufe:
Bis zu 320 bar
Bis zu Class 4500
Temperatur:
-29 °C bis 630 °C
-20 °F bis 1 100 °F
Gehäusewerkstoff:
1.7383 / 1.4903 / 1.4901
SA 182 -F22 /-F91 /-F92
Andere Werkstoffe auf Anfrage
Anschluss:
Schweißenden nach ASME B16.25 oder ISO 9692-1

Dokumentation und Zeichnungen