Sempell-P-P000334

Sempell Modell AVS 4/5 HP Vorwärmer-Schutzventile

Produktbeschreibung

Typisches Isolationssystem für Speisewassererhitzer

ped

Merkmale

  • Körper aus geschmiedetem Stahl
  • Körper in Formteil für eine geringere Anzahl an Schweißnähten und Anschlüssen
  • Ventilkörper auch als Einzelblock erhältlich – ohne Schweißnähte an der Düse
  • Schnelle Umschaltung, damit unter Hochdruck stehende Speisewasserrohre nicht weiter beschädigt werden
  • Alternativen mit Moderation der Schließgeschwindigkeit mithilfe verschiedener Lösungen. Diese sind dann erforderlich, wenn das Wasser die Trennwand des Vorwärmers treffen und beschädigen kann oder der Kunde die Betriebszeiten festlegt.
  • Gleichzeitiger Betrieb der beiden Hauptventile mit einem Steuerventil
  • Öffnen Sie den Vorwärmer erst nach dem Druckausgleich – das erhöht die Sicherheit, weil die Arbeiten hinter dem Ventil ausgeführt werden.
  • Betrieb mit Systemmedium – kein schwerer Stellantrieb
  • Alternativen für die Auswahl des Steuerventils erhältlich
Zulassungen
ASME B31.1, EU Druckgeräterichtlinie
Endanschluss
Schweißende
Werkstoff
C-Stahl
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME, PN
Dichtheitsklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 6/DN 150, NPS 4/DN 100, NPS 3/DN 80, 6 Zoll (DN150) und größer
Nennweitenstandard
NPS, DN
Armaturentyp
Drei-Wege-Ventil, Kugel, Technisches Produkt

Dokumentation und Zeichnungen