Sempell-P-fasani check valves

Sempell Fasani Rückschlagklappen

Produktbeschreibung

Schnell schließende Rückschlagklappen werden in den Turbine-Entnahmeleitungen installiert, die Oberflächenvorwärmer, Hilfsturbinen und andere Geräte mit Dampf versorgen. Schließbewegung in weniger als einer Sekunde. Die Klappen verfügen über seitlich montierte Stellantriebe und schließen mit Federkraft

Merkmale

  • Das Klappenblatt schließt frei als Resultat der Rückwärtsströmung.
  • Das komplette Schließen des Klappenblatts bei keinem Durchfluss wird durch einen Versatz zwischen der Sitzfläche und dem Hebel sichergestellt.
  • Das Klappenblatt wird mit einer Drehsicherung geliefert, um Beschädigungen aufgrund einer induzierten Durchflussinstabilität zu vermeiden.
  • Frei schwingender Betrieb des Klappenblatts, wenn sich der Stellantrieb in der geöffneten Position befindet (druckbeaufschlagter Zylinder und zusammengedrückte Feder).
  • Eine vertikale Sitzausführung, ein großer Öffnungswinkel des Klappenblatts (75°) und eine präzise Bauweise der internen Geometrie sorgt für sehr geringe interne Turbulenzen. Dies sorgt für reduzierten Differenzdruck.
  • Während des schnellen Luftauslasses ermöglicht die zusammengedrückte Feder ein Schließen in weniger als einer Sekunde (die komplette Sitzschließung wird nur beeinträchtigt, wenn kein Dampfdurchfluss herrscht).
  • Die Stellantriebsbetätigung ist auf den ersten Teil des Hubs beschränkt, was zu einer frei schwingenden Bewegung des Klappenblatts von ein paar Grad führt, wenn es sich nahe der geschlossenen Position befindet. Dies verhindert mögliche Deformationen durch wiederholte interne Stöße bei einem erzwungenen Schließen.
  • Zur standardmäßigen Stellantriebskonfiguration gehören: Endschalter, Druckmessgerät und Filter, Schnellentlüftungsventil und lokale Geräte zur Prüfung der Verschlussdichtigkeit.
  • Schwenkantriebe versichern sichere Bedingungen für Bediener.
Standardausführung
ASME B16.34
Druckstufen
ASME 150 bis 1500
Nennweite
DN 150 bis 1500 (NPS 6 bis 60)
Werkstoff
Kohlenstoffstahl, niedriglegierter Stahl, Edelstahl
Innengarnitur
Edelstahl und 13 % Chrom (Innengarnitur 1 gemäß API 600)
Anschluss
Flansch oder Anschweißenden
Einbau
Waagerecht
Stellantrieb
Pneumatisch oder hydraulisch

Dokumentation und Zeichnungen