Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-plantweb-inline

Plantweb™ Insight Inline Korrosionsanwendung

Produktbeschreibung

Die Plantweb Insight Inline Korrosionsanwendung wurde für die kontinuierliche Analyse und für Korrosionsüberwachungstrends von installierten Wireless-Korrosionssonden entwickelt. Die Anwendung bietet einen Einblick in den Gerätezustand und gibt bei definierten Schwellenwerten Warnmeldungen für schwere Ätzwirkung, Nutzungsdauer der Sonde, niedrigen Batteriestand und mehr aus. Eine intuitive Heatmap (Übersicht) mit aussagekräftigen Informationen zur Korrosivität von Flüssigkeiten, basierend auf dem NACE-Standard, wird angezeigt.

Betriebssystem
VMware Workstation Pro/Player 10 oder höher/VMware vSphere 5.5 oder höher oder Microsoft Hyper-V
  • 4 Prozessoren
  • Mindestens 4 GB RAM
  • 100 GB freier Festplattenspeicher
Softwarekompatibilität
Kompatible Browser:
  • Chrome
  • Microsoft Edge
  • Microsoft Internet Explorer
Kommunikationsprotokoll
HART-IP, Modbus, TCP, OPC UA

Merkmale

  • Zeigt ein intuitives Dashboard mit detaillierten Überwachungsinformationen von Wireless-Korrosionssystemen an.
  • Anwender erhalten einen Einblick in die wichtigsten Leistungsindikatoren für ein besseres Verständnis des aktuellen Korrosionszustands ihrer Anlage.
  • Automatische Interpretation von Gerätedaten und deren Umwandlung in aussagekräftige Informationen ermöglichen eine verbesserte Entscheidungfindung.
  • Kontinuierliche Überwachung wichtiger Anlagen verbessert die Zuverlässigkeit, Sicherheit und mindert Umweltauswirkungen.
  • Vorhandene Systeme sowie Wireless-Infrastruktur können problemlos integriert und mit dem industriellen IIoT verknüpft werden.
  • Remote-Konnektivität ermöglicht Zugriff über Desktop oder Mobilgeräte.
  • Flexible Softwareinstallation mit Zugriff von den meisten Webbrowsern.
  • Die Anwendung ist benutzerfreundlich und erfordert nur wenig Einarbeitung.

Dokumentation und Zeichnungen