Rosemount-P-Workstation Unit for Cargo Monitoring

Rosemount™ Workstation-Einheit

Produktbeschreibung

Verfolgen Sie mit der Rosemount Workstation-Einheit (Workstation Unit - WSU) Tankdaten in Echtzeit. Die Workstation-Einheit besteht aus einem Workstation-Computer (WSC) und einem Workstation-Monitor (WSM). Sie kann zur Überwachung von Tankfehlmengen, Temperaturen, Dampfdrücken und allen anderen Daten verwendet werden, die durch das Rosemount CMS gehandhabt werden. Mit den eingebauten Funktionen wird das Erstellen von Trendgrafiken erleichtert, um einen spezifischen Parameter zu überwachen.

Betriebstemperatur
10 bis 35 °C
Gehäuseschutzart
IP20
Spannungsversorgung
115/230 VAC

Merkmale

  • Kommuniziert mit anderen Systemen, wie z. B. Ladungsrechner, integriertes Automatisierungssystem oder einem Host-Computersystem auf dem Schiff.
  • Computer und Monitor sind als marinetaugliche Hardware zugelassen.
  • Erhalten Sie einen Gesamtüberblick mit Blindschaltbildern, die Rohrleitungspläne, Symbole für gesteuerte Objekte und die Darstellung von Werten in Abbildungen und Balkendiagrammen darstellen.
  • Informationen können in individuell angepassten Textgruppen sowie auch als interaktive Grafiken präsentiert werden.
  • Fracht-/Schmutzwasserfehlmengen, Temperaturen und Dampfdrücke
  • Lade- und Entladerate pro Tank (m/h)
  • Füllstände von Ballast-, Brennöl- und Süßwassertanks
  • Schiffstiefgangsmessung
  • Trimm- und Schlagseitenangabe von gemessenen Tiefgängen
  • Volumen und Gewicht (wie durch den Online-Ladungsrechner berechnet)
  • Angabe von festen und justierbaren Alarmen (Hi Hi, Hi, Lo und Lo Lo für alle Prozesswerte)