Rosemount-P-Temperature Measuring Unit

Rosemount™ Temperaturmessgerät

Produktbeschreibung

Erfüllen Sie Ihre Sicherheitsanforderungen auf See mit dem Rosemount Temperaturmessgerät. Setzen Sie das Rosemount Temperaturmessgerät zur Ladungs- und Dampftemperaturüberwachung ein. Erhalten Sie genaue Ladungs- und Dampftemperaturmessungen von diesem Gerät, das an Deck oder direkt an der Ladepumpe montiert ist. Bis zu fünf Temperaturmesssensoren sorgen für genaue Messwerte.

Gewicht
TMU51 – 5,4 kg, TMU53 – 3,0 kg
Gehäuseschutzart
IP66
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316L
Ex-Schutz
Ex ia IIC T4 Ga

Merkmale

  • Pt100-Sensorelemente mit 3-Leiter- (Standard) oder 4-Leiter-Anschluss (hohe Genauigkeit).
  • Ermöglicht die Messung der Temperatur von Ladungen und Dampf in Behältern und Tanks.
  • Geeignet für den Einbau auf Decks oder die Direktmontage an Ladungspumpen.
  • Robuste Bauweise und ein Gehäuse, das für den Betrieb unter rauen Marinebedingungen konstruiert wurde.