Rosemount-MIF-61 Multi-Instrument Flange

Rosemount™ MIF-61 Flansch mit mehreren Instrumenten

Produktbeschreibung

Um die Emissionsvorschriften zu erfüllen, gehen viele Schiffe dazu über, Flüssigerdgas (LNG) oder Flüssiggas (LPG) als primäre Brennstoffquelle zu verwenden, weil diese einen geringeren Schwefelgehalt aufweisen. Es ist jedoch schwierig, einen Lieferanten für die Schifffahrt zu finden, der eine Komplettlösung für Füllstands-, Druck- und Temperaturmessgeräte, die auch unter extremen Bedingungen funktionieren, anbietet. Diese komplette Lösung mit mehreren Instrumenten und einem Flansch kann so konfiguriert werden, dass sie den Anforderungen zukünftiger Kraftstofftankanwendungen entspricht und einen sicheren und konformen Betrieb gewährleistet.

Werkstoffe
316L
Max. Betriebsdruck
10 bar
Prozessanschluss
JIS350 10K
Messbereich
25 m
Genauigkeit
±2 mm
Art der Messung
FMCW
Max. Betriebstemperatur
850 °C (1562 °F)
Temperaturbereich
–200 bis 850 °C (–328 bis 1562 °F)
Umgebungstemperatur
–40 bis 80 °C (–40 bis 176 °F)
Ex-Schutz
Ex ia (ATEX/IECEx)
Schiffszulassungen
DNV, BV, LR, ABS
Spannungsversorgung
12–30 VDC

Merkmale

  • Die gesamte Instrumentierung auf demselben Flansch erleichtert dem Konstrukteur die Erstellung der Tankkonstruktion
  • Ein und dasselbe Konfigurationsgerät macht die Konfiguration aller Instrumente schnell und einfach
  • Ein und derselbe Lieferant für die gesamte Instrumentierung und den Flansch reduziert die Komplexität von Lieferanten
  • Konzipiert für eine Wartung ohne Beeinträchtigung der Tankintegrität
  • Bis zu 30 Mal mehr Leistung an der Oberfläche als ein herkömmliches berührungsloses 2-Leiter-Radar
  • Immun gegen sofortigen Stromausfall
  • Absperr- und Entlüftungskonfigurationen mit 2 Ventilen bieten Instrumentenisolierung und Ablass-/Entlüftungsmöglichkeiten
  • Jeder Temperatursensor hat einen eigenen speziellen Messumformer, um einen zuverlässigen und sicheren Betrieb zu gewährleisten

Dokumentation und Zeichnungen