Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-975UF Ultra Fast Ultraviolet Infrared Flame Detector

Rosemount™ 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 975UF ultraschnelle UV/IR-Flammendetektor kann Kraftstoff- und Gasbrände auf Kohlenwasserstoffbasis, Hydroxyl- und Wasserstoffbrände sowie Metall- und anorganische Brände erkennen. Der UV/IR-Flammendetektor nimmt Strahlungsenergie im Kurzwellenbereich des Ultraviolett- und Infrarot-Anteils im elektromagnetischen Spektrum wahr. Die Signale beider Sensoren werden auf Frequenz, Intensität und Dauer analysiert. Die gleichzeitige Erkennung der Strahlungsenergie im UV- und IR-Sensor löst ein Alarmsignal aus. Der UV-Sensor verfügt über eine spezielle Logikschaltung, die Fehlalarme durch Sonneneinstrahlung verhindert.

Kommunikationsprotokoll
HART™ Kommunikation am analogen 0–20 mA-Ausgang − wird für Wartung, Konfigurationsänderungen etc. verwendet. RS-485 für Modbus-Kommunikation
Umgebungstemperatur
Betrieb und Lagerung: -60 °C bis +85 °C (-76 °F bis +185 °F)
Gehäuseschutzart
Edelstahl 316L mit elektropolierter Oberfläche
Kupferfreies Aluminium (weniger als 1 %) für schwere Beanspruchung, polyurethanbeschichtet
Montage
Edelstahl 316L mit elektropolierter Oberfläche
Abmessungen
Flammendetektor 101,6 x 117 x 157 mm (4 x 4,6 x 6,18 Zoll)
Gewicht
Flammendetektor (Edelstahl 316L) 2,9 kg (6,3 lb)
Flammendetektor (Aluminium) 1,3 kg (2,8 lb)
Geneigte Montage 1,1 kg (2,5 lb)
Zertifizierungen/Zulassungen
ATEX und IECEx:
  • Ex II 2 G D
  • Ex db eb op entspricht IIC T4 Gb
  • Ex tb op is IIIC T110 °C Db
  • (Ta -50 °C bis +85 °C) IP66/68

FM/FMC

  • Class I, Division 1, Groups B, C, und D, T4A
  • Class II, III, Division 1, Gruppe E, F und G, T4A
  • Class I, Division 2, Gruppe A, B, C und D, T4
  • Ta = -50°C bis +85°C
  • Typ 6P, IP66/68 2 m für 45 Minuten
CSA/USA:
  • Class I, Division 1, Gruppe B, C und D, T4
  • Class II, III, Division 1, Gruppe E, F und G, T4
  • Class I, Division 2, Gruppe A, B, C und D, T4
  • Ta = -50 °C bis +85 °C
  • Typ 6P; IP 66/68 2 m für 45 Minuten

TR CU (EAC):

  • 1 Ex db eb op entspricht IIC T4 Gb X
  • Ex tb op entspricht IIIC T110°C Db X
  • (-55 °C Ta +85 °C)
Leistung:
  • EN 54-10 (VdS)
  • FM 3260

Zuverlässigkeit:

  • Konzipiert gemäß IEC 61508 – SIL 3 (TÜV)

  • MED „Wheelmark“ (DNV)

Merkmale

  • UV/IR-Doppelsensor
  • Drei Empfindlichkeitsstufen, die sich an jede Anwendung anpassen lassen
  • Kurze Ansprechzeit unter 20 ms
  • Solarblende zur Vermeidung von Fehlalarmen
  • Automatischer und manueller, nicht radioaktiver, eingebauter UV-Test (UV Built-In-Test − BIT), um einen kontinuierlichen und zuverlässigen Betrieb zu sichern
  • Beheiztes Fenster für den Betrieb unter rauen Witterungsbedingungen (Schnee, Eis, Kondensation).
  • Relais (3) für Alarm, Störung und Hilfe
  • 0–20 mA (abgestuft)
  • HART™ Protokoll für Wartungs- und Anlagenmanagement
  • Hohe Zuverlässigkeit − MTBF − min. 150.000 Stunden
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Über HART® 7 oder RS-485 Modbus® vom Anwender programmierbar

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-9 von 9 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
Rosemount & #8482; 975 Neigungsmontage
Elementart
Montagewinkel
Gerätetyp
Zubehör und Ersatzteile
Kompatibilität
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Familie
Flammen- und Gaserkennung
verfügbarkeit
Elementart
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Montagewinkel
Zubehör und Ersatzteile
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Flammen- und Gaserkennung
276,68 $
Rosemount™ 975 Wetterschutzabdeckung (Edelstahl)
Elementart
Deckel
Gerätetyp
Zubehör und Ersatzteile
Kompatibilität
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Familie
Flammen- und Gaserkennung
verfügbarkeit
Elementart
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Deckel
Zubehör und Ersatzteile
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Flammen- und Gaserkennung
285,87 $
Rosemount & #8482; 975 Rohrmontage 5,08 cm (2 in.)
Elementart
Montagewinkel
Gerätetyp
Zubehör und Ersatzteile
Kompatibilität
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Familie
Flammen- und Gaserkennung
verfügbarkeit
Elementart
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Montagewinkel
Zubehör und Ersatzteile
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Flammen- und Gaserkennung
349,30 $
Rosemount™ 975 Rohrmontage 7,62 cm (3 in.)
Elementart
Montagewinkel
Gerätetyp
Zubehör und Ersatzteile
Kompatibilität
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Familie
Flammen- und Gaserkennung
verfügbarkeit
Elementart
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Montagewinkel
Zubehör und Ersatzteile
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Flammen- und Gaserkennung
349,30 $
Rosemount™ 975 Kanalmontage
Elementart
Montagewinkel
Gerätetyp
Zubehör und Ersatzteile
Kompatibilität
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Familie
Flammen- und Gaserkennung
verfügbarkeit
Elementart
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Montagewinkel
Zubehör und Ersatzteile
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Flammen- und Gaserkennung
860,37 $
Rosemount & #8482; 975 Luftschirm
Elementart
Deckel
Gerätetyp
Zubehör und Ersatzteile
Kompatibilität
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Familie
Flammen- und Gaserkennung
verfügbarkeit
Elementart
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Deckel
Zubehör und Ersatzteile
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Flammen- und Gaserkennung
680,21 $
Rosemount™ 975 Flammensimulator Ersatzbatteriesatz
Elementart
Batterie
Gerätetyp
Zubehör und Ersatzteile
Kompatibilität
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Familie
Flammen- und Gaserkennung
verfügbarkeit
Elementart
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Batterie
Zubehör und Ersatzteile
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Flammen- und Gaserkennung
361,25 $
Rosemount & #8482; 975 Wetterschutzabdeckung (ABS-Kunststoff)
Elementart
Deckel
Gerätetyp
Zubehör und Ersatzteile
Kompatibilität
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Familie
Flammen- und Gaserkennung
verfügbarkeit
Elementart
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Deckel
Zubehör und Ersatzteile
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Flammen- und Gaserkennung
57,91 $
Rosemount™ 975 Flansch für Kanalmontage
Elementart
Montagewinkel
Gerätetyp
Zubehör und Ersatzteile
Kompatibilität
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Familie
Flammen- und Gaserkennung
verfügbarkeit
Elementart
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Montagewinkel
Zubehör und Ersatzteile
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Flammen- und Gaserkennung
1.366,85 $