Rosemount-925 Fixed Gas Detection Transmitter

Rosemount™ 925 Stationäres Gaswarngerät mit Messumformer

Produktbeschreibung

Das stationäre Gaswarngerät Rosemount 925 mit Messumformer ist für die Verwendung mit dem Rosemount 625 Gassensor konzipiert und nach den neuesten Normen für den weltweiten Einsatz zugelassen.

Betriebstemperatur
–40 bis +70 °C (–40 bis +158 °F)
–55 bis +70 °C (–67 bis +158 °F) mit eingeschalteter Heizung
Sensortyp
Rosemount 625 Nicht-dispersiver Infrarot-Sensor
Ausgang
4–20 mA mit HART® 7 Protokoll, Relais
Anzeige/Bedieninterface
Die integrierte LCD-Anzeige kann Alarmstufe und Diagnoseinformationen anzeigen.
Luftfeuchtigkeitsbereich
0–95 % relative Feuchte (nicht kondensierend)
Spannungsversorgung
Spannungsversorgungsbereich: 18 bis 30 VDC
Max. Leistungsaufnahme: 4,0 W bei eingeschalteter Heizung
Genauigkeit
Fehlergrenzen: ±3 % UEG < 50% LEL and ±5% LEL > 50 % UEG
Fehler des mA-Ausgangs: ±0,1 % der Messspanne

Merkmale

  • Der Gasmessumformer kann mit einer Vielzahl von Sensoren für brennbare Gase ausgerüstet werden

Dokumentation und Zeichnungen