Rosemount™ 752 Externer FOUNDATION™ Feldbus Anzeiger

Produktbeschreibung

Der Rosemount™ 752 Externer FOUNDATION™ Feldbus Anzeiger zeigt den Wert von Regelgrößen neben den Stellgliedern an oder stellt Daten von Messumformern in unzugänglichen Bereichen dar. Der 752 unterstützt das Update 6.0 des H1 Interoperabilitäts-Testkits (ITK) und bietet Ihnen die neuesten Fortschritte in der Felddiagnose gemäß der NAMUR NE107 Empfehlung. Dieser externe Anzeiger kann in einem FOUNDATION Feldbus-H1-Segment an beliebiger Stelle eingesetzt werden und Variablen wie Druck, Durchfluss, Flüssigkeitsstand, Ventilposition oder Temperatur anzeigen.

Gehäuseschutzart
NEMA Typ 4X, IP66 und IP68
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe vollständige Spezifikationen bzgl. kompletter Liste aller Zertifizierungen
Werkstoffe
Kupferarme Aluminiumlegierung oder CF-8M (Gussausführung von Edelstahl 316L)

Merkmale

  • Anzeige des Wertes von geregelten Variablen in der Nähe eines Stellgerätes bietet Einblicke in den Prozess.
  • Bereitstellung wichtiger Prozessvariablen von Messumformern, die in unzugänglichen Bereichen installiert sind.
  • Anordnungsmöglichkeit des Anzeigers an einem beliebigen Ort entlang des Segments erhöht die Anwendungsflexibilität.
  • Konfiguration von bis zu acht Werten mit Messstellenkennzeichnung und Einheiten erfüllt eine große Breite von Anwendungsanforderungen.
  • Anzeige der konfigurierten Daten in 3-Sekunden-Intervallen sorgt für die schnelle Bereitstellung umfassender Informationen.
  • Erweiterte Berechnungs- und Regelungsfunktionen durch Verwendung einer optionalen Function Block Suite bieten zusätzliche Daten.
  • Function Block Suite beinhaltet Input Selector, Input Characterizer, Arithmetic, Integrator und PID mit Autotune.
  • Anzeige der Ausgangswerte eines Funktionsblocks von beliebigen Geräten auf dem FOUNDATION Feldbus H1-Segment ermöglicht hohe Anpassungsfähigkeit.
  • Zweileitergerät mit Spannungsversorgung über das Feldbus-Segment erleichtert die Installation und den Betrieb.
  • Nicht-kritische Alarme können für zukünftige Arbeiten an eine Wartungsstation gesendet werden, während kritische Diagnosen für eine sofortige Überprüfung der Instrumentierung weitergeleitet werden können.

Dokumentation und Zeichnungen