Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-625IR Infrared Gas Detector

Rosemount™ 625IR stationärer Gasdetektor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 625IR stationäre Gasdetektor bietet extrem schnelle Ansprechzeiten bei der Erkennung von Kohlenwasserstoffgasen, bevor diese zu gefährlichen Situationen führen können. Mithilfe einer optischen Absorptionserkennungstechnologie leitet der Gasdetektor Infrarotlicht durch eine Saphirlinse und reflektiert das Licht zurück, um die Gaskonzentration zu bestimmen. Es sind eine Reihe von Optionen und Zubehör lieferbar, um die Genauigkeit in Kanälen zu verbessern, eine größere Installationsflexibilität zu bieten, vor Umweltauswirkungen zu schützen und mehr.

Art der Messung
Kohlenwasserstoffgase: 0–100 % UEG
Sensortyp
Optischer Absorptionsinfrarotsensor
Ausgang
Stromquelle oder -senke 4–20 mA HART® digitale Kommunikation
Gehäuseschutzart
IP66/67 und NEMA® 4X
Temperaturbereich
Lagerung: -60 bis +85 °C (-76 bis +185 °F) Betrieb: -40 °C bis +75 °C (-40 bis +167 °F), Standard
Genauigkeit
±2 % Messbereichsendwert; angegebene Genauigkeit gilt für Raumtemperatur, +25 °C (+77 °F).
Leistungsaufnahme
< 3 W im Durchschnitt, Standardkonfiguration
Gewicht
3 kg (6,6 lb)
Gewährleistung
Fünf (5) Jahre Gewährleistung gemäß gesonderter Bedingungen
Zertifizierungen/Zulassungen
  • SIL2-Klassifizierung gemäß IEC61508, SIL3-Klassifizierung bei Verwendung in der 1oo2-Konfiguration
  • Nordamerika: Class 1, Division 1, Groups B, C und D
  • ATEX/IECEx: Ex db ib IIC T5 Gb
  • Merkmale

    • Minimale Reaktionszeiten
    • Kalibriert auf Lebenszeit, was Wartungsaufwand und Komplexität reduziert
    • Hervorragende Leistungsdaten
    • Mehrfarbige Statusanzeige-LED an der Vorderseite des Gasdetektors
    • Beheiztes Sichtfenster zur Entfernung von Feuchtigkeit auf optischen Oberflächen
    • Die Ausführungen des Rosemount 625IR stationären Gasdetektors für Kanäle sind in zwei Längen erhältlich : 15 cm (5,9 in.) und 35 cm (13,8 in.)
    • Das verfügbare Zubehör zum Schutz des Gasdetektors vor Umwelteinflüssen bietet Installationsflexibilität und mehr

    Dokumentation und Zeichnungen

    Teile und Zubehör

    Search
    0 Ergebnisse in Produkte