Rosemount™ 405C Wirkdruckgeber mit kompakter Mehrloch-Messblende

Produktbeschreibung

Der Rosemount 405C Wirkdruckgeber mit kompakter Mehrloch-Messblende bietet eine patentierte Ausführung mit vier Bohrungen, die präzise Messungen bei turbulenten Durchflussbedingungen ermöglicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Blenden reduziert die Mehrloch-Messblende gerade Rohrstrecken und erfordert nur zwei Rohrdurchmesser (2D) in der Ein- und Auslaufstrecke der Blende. Dies schafft die Voraussetzungen für eine flexible und zuverlässige Messlösung. Diese Messblende ist kompakt, einfach zu installieren und verfügt für optimale Genauigkeit durch einen selbstzentrierenden Mechanismus.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
4088 MultiVariable Transmitter
405 Conditioning Orifice Plate Primary Element
Max. Betriebsdruck
ANSI B16.5 600#, DIN PN100
Prozesstemperaturbereich
-321 bis 850 °F (-196 bis 454 °C)
Medium
Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316
Gewährleistung
Bis 5 Jahre Gewährleistung gemäß gesonderten Bedingungen

Merkmale

  • Patentierte Ausführung mit vier Löchern ermöglicht genaue Durchflussmessungen bei Durchflussstörungen.
  • Innovative Messblende reduziert die erforderliche gerade Rohrleitung auf nur 2D-Einlauf- und 2D-Auslaufstrecke.
  • Erfordert keine Impulsleitungen, Spezialflansche oder Leitungsmodifikationen, wodurch Kosteneinsparungen erzielt werden können.
  • Mögliche Direktmontage erleichtert den Einbau.
  • Selbstzentrierender Mechanismus vereinfacht die Installation und sorgt für optimale Genauigkeit der Durchflussmessung.

Dokumentation und Zeichnungen