Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-214C Thermocouple Temperature Sensor

Rosemount™ 214C Thermoelement-Temperatursensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 214C Thermoelement-Temperatursensor ist ein industrietauglicher Sensor, der sich durch Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit in rauen Prozessumgebungen auszeichnet. Dieser Sensor bietet Thermoelementtypen J, K und T und erfüllt die ASTM- und IEC-Normen für die Genauigkeitstoleranz von Thermoelementen. Dieser Sensor wurde für eine leistungsstarke Performance bei hohen Vibrationen entwickelt, er deckt einen weiten Temperaturbereich ab und ist in Einzel- oder Doppelement mit geerdeter oder ungeerdeter Ausführung erhältlich.

Produkte

Search
1-23 von 29 Produktergebnissen
214C Thermocouple Temperature Sensor
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Anschlussleitungen
Leitungsquerschnitt 0,2 mm² (AWG 24), FEP-Isolierung. Farbcodiert gemäß IEC 60584 oder ASTM E230.
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Mehrere Sensortypen, einschließlich Thermoelemente Typ J, K und T, bieten hohe Anwendungsflexibilität
  • Erfüllung der Anforderungen der ASTM- und IEC-Standards für die Genauigkeitstoleranz von Thermoelementen, was für zuverlässige Leistungsmerkmale sorgt
  • Großer Temperaturbereich von -196 bis 1 200 °C (-321 bis 2 192 °F) bietet Langlebigkeit in verschiedenen Prozessumgebungen.
  • Widerstandsfähigkeit gegen starke Vibrationen erlaubt den Einsatz unter rauen Prozessbedingungen
  • Einzel- oder Doppelelemente in geerdeter oder ungeerdeter Ausführung ermöglichen den Einsatz in diversen Anwendungen
  • Alle Sensortypen und -längen sind mit ¼ Zoll erhältlich was den Industriestandards entspricht
  • Anpassbare und feste Klemmringverschraubungen sowie federbelastete oder verschweißte Adapter erfüllen spezifische Montageanforderungen
  • Gehäuse- und Anschlusskopfoptionen ermöglichen die Anpassung an diverse Prozesse
  • Weltweit geltende Ex-Zulassungen entsprechen den Ex-Schutz-Anforderungen

Dokumentation und Zeichnungen