Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-PVD814 Fan Damper Actuators

Rosemount™ PowerVUE™ Lüfterklappen-Stellantriebe 8x14 in Drehmomentausführung

Produktbeschreibung

Die 8x14-Schwerlast-Einheiten bieten mehr Kraft für schwierige Arbeiten z. B. mit großen Schieberklappen. Mit nur wenigen beweglichen Teilen bleibt der pneumatische Power Positioner die zuverlässigste und kostengünstigste Stellantriebsmethode. Die erhältlichen Drehmomentbereiche liegen zwischen 542,33 N m (400 ft-lbs) und 6 236,76 N m (4 600 ft.-lbs.).

Umgebungstemperatur
±0,5 % des vollen Hubs oder besser
Gewicht
36 kg (80 lbs.) typisch
Luftfeuchtigkeitsbereich
Ermöglicht Betrieb bis zu 100 % RF

Merkmale

  • Kombiniert die Leistungsmerkmale und Zuverlässigkeit des pneumatischen Hagan Antriebs mit der Genauigkeit und den Merkmalen des digitalen Fisher DVC5000/6000 Stellungsreglers
  • Integrierter I/P-Wandler: FOUNDATION® Feldbus-Eingang oder 4–20 mA
  • Zuverlässige Stellungsregelung mit geschlossenem Regelkreis
  • Doppelt wirkender Kolben; keine Gleichrichter
  • Optionale Sicherheitsstellung bei Verlust der Versorgungsluft
  • Handhilfsbetätigung
  • ValveLink Diagnose/AMS
  • Geeignet für den Einsatz in Ex-Bereichen; Ex-Schutz, druckfeste Kapselung oder eigensicher
  • Wartungsfreundlich
  • Einfache Reparatur

Dokumentation und Zeichnungen