Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-Fan Damper Actuators

Rosemount™ PowerVUE™ Lüfterklappen-Stellantriebe 4x5 in Drehmomentausführung

Produktbeschreibung

Die neue PowerVUE™ Bauart verfügt über dieselbe robuste Hagan Antriebs- und Rahmenkonstruktion in Kombination mit der Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Fisher FieldVUE DVC6000 digitalen Stellungsreglers. Der pneumatische Power Positioner bleibt die zuverlässigste und kostengünstigste Stellantriebsmethode. Die Drehmomentbereiche liegen zwischen 542,33 N m (400 ft-lbs) und 6 236,76 N m (4 600 ft.-lbs.)

Spannungsversorgung
150 Watt
Gewicht
I. d. R. 36 kg (80 lbs.)
Umgebungstemperatur
4,44 bis 50 °C (40 bis 122 °F), 60 °C (140 °F) bei zusätzlicher Wartung

Merkmale

  • Integrierter I/P-Wandler: FOUNDATION® Fieldbus-Eingang oder 4–20 mA
  • Zuverlässige Stellungsregelung mit geschlossenem Regelkreis
  • Doppelt wirkender Kolben; keine Gleichrichter
  • Optionale Sicherheitsstellung bei Verlust der Versorgungsluft
  • Handhilfsbetätigung
  • ValveLink Diagnose/AMS
  • Geeignet für den Einsatz in Ex-Bereichen; Ex-Schutz, druckfeste Kapselung, eigensicher
  • Selbstdiagnose ermöglicht die Prüfung der Leistungsmerkmale des Lüfter-/Klappenantrieb im eingebauten Zustand
  • Einfache Wartung vor Ort

Dokumentation und Zeichnungen