Rosemount-P-CT4000 Ruggedized OEM Gas Analyzer

Rosemount™ CT4000 robuster OEM-Gasanalysator

Produktbeschreibung

Emersons Rosemount CT4000 verwendet die eingebaute Quantenkaskadenlaser(QCL)-Technologie zur Überwachung von Gasen wie NO-, NO2-, SO2-, CH4-, H2O-, CO- und CO2-Werten in Umgebungen von bis zu 70 °C (158 °F) und Gastemperaturen von 190 °C (374 °F). Anwendungen für dieses System: Überwachung von Meeresemissionen, Überwachung der Kraftwerksemissionen, Motorenmanagement, Motorenverbrennungswerkzeuge, Motorenzustandsmanagement und Emissionshandel.

Umgebungstemperatur
–20 bis +70 °C (–4 bis +158 °F).
Luftfeuchtigkeitsbereich
10 bis 95 %, nicht kondensierend
Spannungsversorgung
120 VAC 60 Hz/240 VAC 50 Hz 250 V/A
Abmessungen
23 x 19 x 45 cm (9 x 8 x 18 in.) [H x W x D]
Gewicht
26 kg (57 lbs)
Gasprobentemperatur
20 bis 190 °C (68 bis 374 °F)

Merkmale

  • Quantenkaskadenlaser (QCL)-Technologie
  • Simultane Messung von bis zu acht Komponenten
  • Umgebungstemperatur –20 °C bis +70 °C (–4 °F bis +158 °F)
  • Gastemperaturen bis zu 190 °C (374 °F)
  • Modulare Konfiguration für bis zu vier Laser
  • Keine bewegten Teile, geringe Wartungskosten

Dokumentation und Zeichnungen