Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-8782

Rosemount 8782 Messumformer für Schlammanwendungen

Produktbeschreibung

Der 8782 Messumformer für Schlammanwendungen eignet sich bestens für Anwendungen mit hohem Rauschen, bei denen das höchste Leistungsniveau benötigt wird. Durch die Einbeziehung unserer neuesten Technik in Sachen fortschrittliche Signalverarbeitung ist der 8782 in der Lage ein andernfalls rauschendes Prozess-Durchflusssignal zu stabilisieren, ohne die Reaktionsfähigkeit zu gefährden. Fortschrittliche Signalverarbeitung und Echtzeit-Diagnostik liefern Messsicherheit und die Fähigkeit der automatischen Messkreisregelung, was zu Folgendem führt: bessere Produktqualität, eine Reduzierung der Rohstoffkosten, Minimierung von Abfall und der erforderlichen Arbeit sowie mehr Sicherheit.

Produkte

Search
1-13 von 13 Produktergebnissen
MS360
8782
MS030
8782
MS040
8782
MS100
8782
MS120
8782
MS240
8782
MS200
8782
MS180
8782
MS060
8782
MS080
8782
MS160
8782
MS300
8782
MS140
8782
Referenzgenauigkeit
±0,25 % mit optionaler ±0,15 % hoher Genauigkeit
Die vollständigen Angaben zur Genauigkeit sind im Produktdatenblatt zu finden
Diagnostik
Standard: Erdungs- und Verkabelungsfehler, abstimmbares Leerrohr, Sättigung der Elektrode, Erkennung von Rückwärtsströmung und allgemeine Diagnosefunktionen für Elektronik- und Messgeräteschaltkreise
Optional: Prozessdiagnose mit Erkennung für beschichtete Elektrode und hohes Prozessrauschen
Optional: Smart Meter Verification Professional
Spannungsversorgung
AC: 90 bis 250 VAC, 50−60 Hz
DC: 12 bis 42 VDC
Ex-Zulassungen
Standardbescheinigung
ATEX keine Funken erzeugend, erhöhte Sicherheit; Staub
Class I Div 2 keine Funken erzeugend; Staub
Class I Zone 2; Staub
IECEx keine Funken erzeugend, erhöhte Sicherheit; IECEx Staub
Gehäuseausführung
Typ 4X
IP66/69
Ausgangsoptionen
HART 7/4−20 mA + Impuls
Optional: DI/DO (Zwei Kanäle)
Bedieninterface
15-Tasten-Bedieninterface ist für die Diagnose, Grundkonfiguration und Zähler mit speziellen Schnellwahltasten (Quick-Keys) lieferbar
Unterstützt Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch
Sensorkompatibilität
MS Sensor für Schlammanwendungen
8707 Hochsignal-Sensor

Merkmale

  • Optimierte individuell anpassbare Einstellungen für die Signalverarbeitung in rauschenden Anwendungen mit Diagnosefunktion für hohes Prozessrauschen und auswählbare Optionen für die Spulenantriebsfrequenz.
  • Auswählbare Stufen der fortschrittlichen Signalverarbeitung ermöglichen die Eliminierung von Signalspitzen und -rauschen, während die Reaktionsfähigkeit beibehalten wird.
  • Bessere Verfügbarkeit durch kontinuierliche Zustandsüberwachung des Messsystems und seiner Leistung mit Smart Systemverifizierung, ohne das Prozesssignal zu unterbrechen.
  • Maximale Zuverlässigkeit und Schutz gegen Feuchtigkeit mit dem Doppelkammer-Messumformergehäuse.
  • Intuitives 15-Tasten-Bedieninterface mit zweckbestimmten Schnelltasten (Quick-Keys) für die einfache Bedienung.
  • Die besten Vorteile eines magnetisch-induktiven AC-Messsystems kombiniert mit der Stabilität und Leistung der pulsierten DC-Technologie.
  • Abstimmbare Leerrohr-Erkennung minimiert Probleme und falsche Messwerte bei leerem Messrohr.
  • Schnelle Überprüfung der Installationsintegrität mit Erdungs-/Verkabelungsfehlererkennung.
  • Der 8782 Messumformer für Schlammanwendungen wurde für den Einsatz mit dem MS Sensor für Schlammanwendungen konzipiert.

Dokumentation und Zeichnungen