Rosemount™ 3812 Ultraschall-Durchflussmessgerät für Flüssigkeiten in 2-Wege-Ausführung

Produktbeschreibung

Das kostengünstige Ultraschall-Durchflussmessgerät für Flüssigkeiten in 2-Wege-Ausführung Rosemount 3812 ist ideal für die Kontrollmessung und Messungszuweisung. Es verfügt über zwei parallele Messwege im mittleren Radius, die die Messungenauigkeit durch gestörte Durchflussprofile minimieren. Das Messsystem ist mit der ultraschnellen Elektronik der Serie Rosemount 3810 ausgestattet, die die Messstabilität und -genauigkeit weiter verbessert, indem sie die Empfindlichkeit gegenüber Änderungen des Durchflussprofils, von Feststoffen und/oder der mitgerissenen Luft minimiert. Die intuitive Benutzeroberfläche in der Software MeterLink™ hilft dem Bediener, kostspielige Durchflussstörungen und Leistungsprobleme bei der Messung in Echtzeit zu identifizieren, um die Mess- und Wartungspraktiken zu verbessern.

Produkte

Search
1-10 von 10 Produktergebnissen
Nennweiten
DN100 bis DN900 (4 bis 36 Zoll)
Medium
Flüssigkeit
Linearität
±0,3 % des gemessenen Werts über einem Bereich von 1,2 bis 12,2 m/s (4 bis 40 ft/s)
Reproduzierbarkeit
±0,10 % des gemessenen Werts
Geschwindigkeit
1,2 bis 12,2 m/s (4 bis 40 ft/s) mit einem erweiterten Bereich von 0,3 bis 14,6 m/s (1 bis 48 ft/s)
Betriebstemperaturbereich
Messumformer: –50 °C bis +100 °C (–58 °F bis +212 °F) oder optional –50 °C bis +150 °C (–58 °F bis +302 °F)
Elektronik: –40 bis +60 °C (–40 bis +140 °F)
Betriebsdruckbereich
0 bis 155 bar (0 bis 2 250 psig)
Materialien
Kohlenstoff- und Edelstahl
Kalibrierung
Durchführung im ISO 17025-zertifizierten Durchfluss-Kalibrierlabor von Emerson.

Merkmale

  • Reduzierung von Durchflussprofil, Feststoffen und/oder Änderungsempfindlichkeit von eingeschlossenem Gas mit ultra-schneller Rosemount Elektronik der Serie 3810.
  • Mit der integrierten MeterLink™ Software ist eine Überwachung der Durchflussanalysen und eine intuitive Anzeige des Messgerätezustands möglich.
  • Vorausschauende Diagnosefunktionen und Informationen bzgl. Prozessvariablen, um Probleme zu erkennen und Prozessstörungen sowie Stillstandszeiten zu vermeiden.
  • Minimale Wartungszeit und -kosten, da keine beweglichen Teile vorhanden sind, die verschleißen können.
  • Vereinfachte Wartung mit vor Ort austauschbaren, nicht-medienberührten Messwertwandlern.
  • Rationalisierung von Einrichtungsauslegungen und Installationen mit einem breiten Spektrum an Durchflussbereichen und bi-direktionalen Durchflussfähigkeiten.
  • Erhöhte E/A-Anzahl durch neue Typ-4-CPU-Module mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.

Dokumentation und Zeichnungen