Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-3051S Wireless MultiVariable Transmitter

Rosemount™ 3051S Wireless MultiVariable™ Messumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3051S Wireless MultiVariable-Messumformer bietet multivariable Messmöglichkeiten in Verbindung mit der WirelessHART® Technologie in einer einzigartigen, kostengünstigen Lösung. Dieser Wireless-Messumformer ermöglicht Messungen von Differenzdruck und statischem Druck mit einer Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %. Dieses Gerät kann unter einer einzigen Modellnummer bestellt werden, ist kostengünstig und reduziert Rohröffnungen, Impulsleitungen und Anschlusssysteme.

Produkte

Search
1-7 von 7 Produktergebnissen
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Garantie
Bis 15 Jahre Garantie gemäß gesonderter Bedingungen
Messspannenverhältnis
Bis 200:1
Kommunikationsprotokoll
WirelessHART®
Ausgang
Differenzdruck, statischer Druck, Modultemperatur, skalierte Variable
Messbereich
Bis 138 bar (2 000 psi) Differenzdruck, bis 420 bar (6 092 psi) statischer Druck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Tantal, Edelstahl 316L vergoldet
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
NSF, NACE®, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Aktualisierungsrate
Vom Anwender wählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Wireless-Reichweite
Große Reichweite (225 m), erweiterte Reichweite (800 m), extern (225 m) und extern mit hoher Reichweite (1 km)

Merkmale

  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und bietet eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Messung mehrerer Variablen und Standardisierung auf eine einzige Modellnummer rationalisieren die Prozess- und Kosteneffizienz.
  • Reduzierte Kosten durch Verhinderung des Bedarfs kaskadierter Messumformer und Verkabelung.
  • Bestellmöglichkeit des Wirkdruckgebers mit Anbau an den Messumformer vereinfacht die Installation und Inbetriebnahme.
  • Multivariable-Ausführung reduziert Rohröffnungen, Impulsleitungen und Anschlusssysteme, wodurch Kosteneinsparungen ermöglicht werden.
  • Voll verschweißtes SuperModule™ bietet branchenführende Genauigkeit in rauen Umgebungen und Anwendungen.
  • Leistungsklasse „Ultra for Flow“ optimiert die Druckmessung durch eine Messgenauigkeit von ± 0,04 %.
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
  • Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 79 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: