Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-214C RTD Temperature Sensor

Rosemount™ 214C Widerstandsthermometer Temperatursensor

Produktbeschreibung

Das Rosemount 214C Widerstandsthermometer ist ein Pt-100-Widerstandstemperaturmessgerät (RTD) mit einfachem oder dualem Element, das einen breiten Temperaturbereich von -196 bis 600 °C (-321 bis 1 112 °F) abdeckt. Diese herausragende Lösung ist als Dünnschichtelement oder mit Drahtwicklung für eine flexible Anwendbarkeit erhältlich. Mit vielseitigen Kalibrieroptionen, darunter Sensorgenauigkeit Class A oder B, aber auch Callendar-Van-Dusen-Konstanten lassen sich Messumformer und Sensor aufeinander anpassen und größtmögliche Genauigkeit erreichen.

Produkte

Search
1-23 von 29 Produktergebnissen
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Temperaturbereich
Für Drahtwicklungselement: max. Verschiebung des Widerstands am Gefrierpunkt um 0,05 °C (0,020 °F) nach Vibration von 1 g zwischen 20 und 500 Hz und einer Dauer von 150 Stunden gemäß IEC 60751:2008
Anschlussleitungen
Leitungsquerschnitt von 0,2 mm² (24 AWG), FEP-Isolierung, Farbcodierung gemäß IEC 60751
Zeitkonstante/Ansprechverhalten
Es werden max. 10,8 Sekunden benötigt, um 50 % des Sensorwertes zu erreichen, wenn die Prüfung in fließendem Wasser gemäß IEC 60751:2008 durchgeführt wird
Stabilität
Max. Verschiebung des Widerstands am Gefrierpunkt um ±0,15 °C (0,059 °F) nach 1 000 Stunden bei festgelegter Höchsttemperatur, wenn die Messung nach den in IEC 60751:2008 definierten Methoden erfolgte
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Kalibrieroptionen
IEC 751 Class A oder B, Einpunktkalibrierung, Kalibrierdatenblatt oder kundenspezifischer Kalibrierbereich, beide mit Callendar-Van Dusen-Konstanten

Merkmale

  • Pt100-Widerstandsthermometer sind als Einzel- oder Doppelelement sowie in Dünnschicht- und Drahtwicklungs-Ausführung erhältlich, um zahlreichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
  • Die Dünnschicht-Ausführung ist für den Einsatz in industriellen Anwendungen mit starken Vibrationen geeignet.
  • Die Ausführung mit Drahtwicklung ist für Anwendungen geeignet, die hohe Messgenauigkeit und den Einsatz von Doppelelementen erfordern und/oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
  • Großer Temperaturbereich von –196 to 600 °C (–321 bis 1112 °F) erhöht die Anwendungsflexibilität
  • Callendar-Van Dusen-Konstanten ermöglichen die Anpassung von Messumformer und Sensor und bieten die größtmögliche Genauigkeit
  • Optionale Genauigkeit der Class A sorgt dafür, dass Temperaturmesspunkte an kritischen Stellen den Toleranz- und Genauigkeitsspezifikationen entsprechen
  • Anpassungsfähige Ausführung mit verschiedenen Optionen für Gehäuse und Anschlusskopf erfüllt diverse Anwendungsanforderungen
  • Federbelastete und kompakte federbelastete Montagearten erhöhen die Anpassungsfähigkeit
  • Nordamerikanische Zulassungen entsprechen den Ex-Schutz-Anforderungen

Dokumentation und Zeichnungen