Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-2051 Level Transmitter

Rosemount™ 2051L Level Transmitter

Produktbeschreibung

Durch den Einsatz des Rosemount Füllstandsmessumformers 2051L sichern Sie sich zuverlässige Leistung bei Füllstandsmessungen mit einer Vielzahl von Prozessanschlüssen, Werkstoffen und Ausgangsprotokollen. This transmitter is safety certified, and allows for Tuned-System™ Level assembly and direct mounting. Dieses Gerät wurde mit einer lokalen Bedienerschnittstelle (LOI) entwickelt und bietet eine einfache Inbetriebnahme vor Ort.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
2051 Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Max. Betriebsdruck
Bis 20,68 bar (300 psi)
Prozesstemperaturbereich
Based on fill fluid - Maximum 401°F (205°C), Minimum -157°F (-105°C)
Kommunikationsprotokoll
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V Low Power HART®
Druckmittlertyp
Direktmontage, Tuned-System
Messumformeranschluss
Reparierbare Schweißkonstruktion
Prozessanschluss
Flansch: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L SST, C-276-Legierung oder Tantal
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL 2/3 certified to IEC 61508 by an independent 3rd party, NACE®, hazardous location, see full specs for complete list of certifications

Merkmale

  • Eine Vielzahl von verfügbaren Prozessanschlüssen, Werkstoffen und Ausgangsprotokollen werden diversen Anwendungsanforderungen gerecht.
  • Das Tuned-System für Füllstand und Direktmontage bieten optimale Leistungsmerkmale für Füllstandsanwendungen.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Lokale Bedienerschnittstelle (LOI) ermöglicht die einfache Inbetriebnahme vor Ort ohne Verwendung zusätzlicher Tools oder Durchführung von Schulungen.
  • Optimierte Konstruktion des Druckmittlers sorgt auch unter rauen Prozessbedingungen für qualitativ hochwertige Messungen.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 45 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
66,38 $
31,51 $