Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Keystone-K-optiSeal figure 1417 butterfly valve manual actuator

Keystone Optiseal Resilient Seated Butterfly Valve with Manual Actuator

Produktbeschreibung

The Keystone OptiSeal Figure 14/15/16/17 is a resilient seated butterfly valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.

Merkmale

Keystone OptiSeal Absperrklappe
  • Eine obere Lagerschale absorbiert seitliche Beanspruchungen des Antriebs.
  • Kopfflansch entspr. ISO 5211.
  • Sehr robuste, silikonfreie Hochglanzlackierung für hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
  • Verlängerter Klappenhals ermöglicht Einisolierung der Rohrleitung.
  • Zentrierbohrungen am Klappengehäuse erleichtern die Installation der Armatur und sichern eine perfekte Ausrichtung im Leitungssystem.
  • Die gerundete und polierte Dichtleiste der Scheibe bewirkt eine Reduzierung der Drehmomente, erhöhte Standzeit und blasendichten Abschluss.
  • Vor Ort auswechselbarer Sitzring isoliert Gehäuse und Welle vom Durchflussmedium.
  • Die Primärdichtung an der Klappenwelle erhöht den Druck-Einsatzbereich der Absperrklappe und verhindert Leckagen nach außen im Wellenbereich.
  • Die Sekundärdichtung der Klappenwelle erhöht die Sicherheit als Reservedichtung.
  • Keine Flanschdichtungen erforderlich.
  • Hoher Kv-Wert.
  • Obere und untere Wellenlagerung für optimalen Halt und minimale Reibung bei allen Gehäusematerialien bis DN 300 (außer Grauguss).
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Spezifikationen

Keystone OptiSeal Absperrklappe
Zulassungen
CUTR, SIL-fähig, DGRL
Endanschluss
Zwischenflanschausführung, Flanschaugenausführung
Anwendung
Weinherstellung, Getränke, Automobiltechnik, Luftzirkulation
Werkstoff
Super Duplex, Hastelloy, EPDM-Kautschuk, Duplex, Gusseisen, C-Stahl, Buna-N, Edelstahl 316L, Edelstahl 316
Betriebstemperatur
Bis zu 120 °C (250 °F)
Druckstufe
PN
Prozessanschlussart
PN 16
Sitz-/Dichtungstyp
Weichdichtend
Absperrklasse
Leckagefrei
Nennweite
DN 500/20", DN 250/10", DN 200/8", DN 150/6", DN 100/4", DN 80/3", DN 600/24", DN 65/2-1/2", DN 450/18", DN 400/16", DN 350/14", DN 40/1-1/2"
Nennweitenstandard
DN
Ventiltyp
Absperrklappe
Medien
Flüssigkeiten, Wasser, Heißwasser, Flüssigkeit, Luft
Spindel
O-Ring

Dokumentation und Zeichnungen

Keystone OptiSeal Absperrklappe
Emerson Manual Actuator