Manometer

Die elektronische Sensortechnologie für Rosemount Druckmessgeräte von Emerson kommt ohne herkömmliche mechanische Komponenten aus, die aufgrund rauer Prozessumgebungen wie Vibration, Überdruck, extremen Temperaturen und Korrosion versagen können. Traditionelle Druckmessgeräte fallen regelmäßig aus und können, ohne dies anzuzeigen, falsche Messwerte liefern.
Vertrauen Sie Rosemount Messgerätelösungen, wenn Sie präzise Druckmessungen und wartungsfreien Betrieb für bis zu 10 Jahre, Überdruckschutz und zum Schutz Ihres Personals und Ihrer Prozesse eine zweistufige Prozessisolierung wünschen. Mit digitaler Elektronik sorgen Sie für zuverlässige Druckmesswerte und können den ordnungsgemäßen Betrieb des Messgeräts über eine lokale Statusanzeige bestätigen. Alternativ dazu können Sie die WirelessHART® Technologie nutzen, die bis zu einmal pro Minute eine zuverlässige Übermittlung der Felddaten durchführt.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Manometer

Manometer

1-2 von 2 Ergebnissen in Produkte
: