Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-S4K4U6000C

SolaHD™ PN S4K4U6000C

Produktbeschreibung

UPS 6KVA 208/120 OR 240/120 C

Leistung (VA/W)
6 000/4 800, 10 000/9 000
Typische Überbrückungszeit (Minuten, Voll-/Halblast)
Interne Batterie 6 000/4 800: 4/13; 10 000/9 000: 5/14
Hörbarer Schallpegel
< 55 dBA bei 1 m von hinten; < 50 dBA bei 1 m von vorne/der Seite
Frequenz
50 oder 60 Hz
Eingangsspannungsbereich
120/208 VAC bei 120 °C
Bereich der Nennspannung
120/208 VAC
Anzahl der Phasen
Einphasig
Betriebstemperatur
0 °C bis +40 °C
Bereich der Ausgangsspannung
120/208 VAC

Merkmale

  • cULus, Federal Communications Commission
  • Echte Doppelwandler-Topologie. Internes, vom Benutzer im laufenden Betrieb austauschbares Batteriemodul
  • Höherer Leistungsfaktor von 0,80 (6 kVA) und 0,90 (10 kVA). Automatische Frequenzerkennung (60 oder 50 Hz)
  • Beide Modelle für 208/120 V oder 240/120 V geeignet
  • Als Tower oder für die Rackmontage konfigurierbar. Einfache Installation in 18" bis 32" tiefen Racks mit dem Rackmontagesatz SRS1832
  • Höchste Dichte, 6 kVA benötigt im Rack nur 4HE und 10 kVA nur 6HE
  • Mit automatischem und manuellem Bypass-Schalter für Wartung
  • Selbstdiagnose für einfachere Wartung und Fehlerbehebung
  • Fernnotabschaltung (REPO)

Dokumentation und Zeichnungen