Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-ISRELAY

SolaHD™ PN ISRELAY

Produktbeschreibung

INTELLISLOT RELAY CARD C

120 VAC Leistung (VA/W)
700/630, 1 000/900, 1 500/1 350, 2 000/1 800, 3 000/2 700
230 VAC Leistung (VA/W)
1 000/900, 2 000/1 800, 3 000/2 700
120 VAC Typische Überbrückungszeit (Minuten, Voll-/Halblast)
700/630: 11/27; 1000/900: 7/17; 1 500/1 350: 4/11; 2 000/1 800: 3/11; 3 000/2 700: 3/11
230 VAC Typische Überbrückungszeit (Minuten, Voll-/Halblast)
1 000/900: 6/17; 2 000/1 800: 3/11; 3 000/2 700: 3/11
Frequenz
50/60 Hz
Eingangsspannungsbereich
60–140 VAC
Bereich der Nennspannung
120 VAC
Anzahl der Phasen
Einphasig
Betriebstemperatur
0°C to +40°C
Bereich der Ausgangsspannung
110/115/120/127 VAC (vom Anwender konfigurierbar) ±3 %

Merkmale

  • cULus, CE, Federal Communications Commission
  • Möglichkeit der Festverdrahtung für dauerhafte Installation
  • Platzsparende geringe Höhe von 2HE Rackmontage oder als freistehender Tower
  • Unterdrückung von Eingangs- und Ausgangsrauschen
  • Höherer Ausgangsleistungsfaktor von 0,90
  • PWM-Wechselrichter reduziert die Verzerrung der Ausgangsspannung
  • Vom Benutzer im laufenden Betrieb austauschbare Batterie (integriert, dicht, auslaufsicher). Zusatzbatterien für größeren Batteriepuffer
  • Automatischer Neustart Automatischer und manueller Batterietest
  • Einheiten können mit einem PC als Frequenzumrichter konfiguriert werden (Bypass wird deaktiviert)

Dokumentation und Zeichnungen